Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 32-OS

148X0491

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 32-OS, 1-1/2" BW, 58 - 406 PSIG
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]406.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]58.0 psig
Port mérete (névleges) [in]1 1/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásKimenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 32-OS
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.9 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428846028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm