Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-25-OS
148X0490
Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
148X0490
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 25-25-OS 1" SOC 14.8" - 131 PSIG |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 131.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 14.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 1 " |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Kimenőnyomás-szabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 25-25-OS |
| USA-beli címke kiegészítő szövege | elektromos zárással |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 7.68 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |