Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-20-OS

148X0484

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 25-20-OS, 3/4" SOC, 14.8"- 131 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]131.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]14.8 psig
Port mérete (névleges) [in]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásKimenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-20-OS
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.32 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428844512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm