Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 50-OBS

148X0483

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 50-OBS 2" SOC 14.8" - 131 PSIG
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]131.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]14.8 psig
Port mérete (névleges) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásKimenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 50-OBS
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos nyitással és zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.32 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség24.481 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428844505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm