Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-25-S

148X0468

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
FunkcióPilot operated servo valve
Használat termékhezBemenőnyomás-szabályozó
Használat termékmegjegyzéshezelektromos zárással
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 25-25-S, 1" SOC, 20" to 102 PSIG
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]20.0 psig
Port mérete (névleges) [in]1 "
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásBemenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-25-S
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.26 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428843225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm