Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 80-STD

148X0464

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: 1 működtetőmodul

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
Használat termékhezBemenőnyomás-szabályozó
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 80-STD, 3" BW, 20" to 102 PSIG
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]20.0 psig
Port mérete (névleges) [in]3 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásBemenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 80-STD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.14 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség56.025 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428841900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm