Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 80-D
148X0453
Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
148X0453
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Használat termékhez | Kettős nyomásszabályozó |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICS 80-D, 3" BW, 20" to 102 PSIG |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 102.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 20.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 3 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Kettős nyomásszabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 80-D |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 19.42 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 24.481 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |