Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 40-B
148X0443
Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: ICS
148X0443
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Hegesztötokos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Használat termékhez | Bemenőnyomás-szabályozó |
| Használat termékmegjegyzéshez | elektromos széles nyitással |
| Irány | Egyenes |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | ICS 40-B, 1-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 319.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Port mérete (névleges) [in] | 1 1/2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Bemenőnyomás-szabályozó |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 40-B |
| USA-beli címke kiegészítő szövege | elektromos széles nyitással |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10.42 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 4.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702428835671 |