Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 65-STD

148X0429

Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in, Felső burkolat: 1 működtetőmodul

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaHegesztötokos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
Használat termékhezBemenőnyomás-szabályozó
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 65-STD, 2-1/2" SOC, 58 - 319 PSIG
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]319.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]58.0 psig
Port mérete (névleges) [in]2 1/2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásBemenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 65-STD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.12 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.617 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428834728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm