Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 150
148X0394
Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok
148X0394
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 150.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 6 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Irány | Egyenes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICS 150 SOLENOID, 6" BW CONN. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Port mérete (névleges) [in] | 6 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Mágnesszelep |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS 150 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 130 Kilogramm |
| Nettó súly | 128.253 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 203.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428831444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |