Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 25-10

148X0390

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Felső burkolat: 1 működtetőmodul

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 25-10, 3/4" BW SOLENOID
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Port mérete (névleges) [in]3/8 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásMágnesszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 25-10

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.22 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.372 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428829823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm