Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 50-S

148X0383

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in, Felső burkolat: Háromfunkciós modulok

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
IrányEgyenes
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionICS 50-S, 2-1/2" BW, 20" to 102 PSIG
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 80
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]102.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]20.0 psig
Port mérete (névleges) [in]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásBemenőnyomás-szabályozó
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 50-S
USA-beli címke kiegészítő szövegeelektromos zárással

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428829052
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm