Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS 65

027X0348

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2-5/8 in
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS 65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.49 Kilogramm
Nettó súly15.49 Kilogramm
Folyadékmennyiség56.285 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428008778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm