Danfoss logo
ICS 65

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 65, 65 mm, Illesztővarratos

027H6038

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 65, Kv érték [m³/h]: 70

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]65.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aRE170
IrányEgyenes
KategóriaII
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]2 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]65.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS3E 65 65 DIN
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatKülönleges változat, ATEX
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS3E 65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.97 Kilogramm
Nettó súly14.969 Kilogramm
Folyadékmennyiség23.364 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428303446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm