Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Pilotvezérelt szervoszelep

027H4032

Pilotvezérelt szervoszelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICS
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusHegesztötokos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]40.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]31.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Housing material (EF001596)Steel
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaII
Készüléktest anyagaAcél
Kézi működtetési opcióKézzel nyitható orsó
Kilépő csatlakozás típusHegesztötokos
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 1/2 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]40.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső pilot nyomás csatlakozóHegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó)
Kv érték [m³/h]27.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICS3 40 / 40 SOC
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.11
Nyitási konfigurációZárva (delta p=0 bar)PropOpen (arányos nyitás;delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Nyomásmérő csatlakozásaBelső menet vakdugóval
Pilot csatlakozás konfigurációjaP: Párhuzamos csatlakozásSI-SII: Soros csatlakozás
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Surface protection (EF000139)Other
Szelep működtetésePilotvezérlésű
SzelepváltozatStandard változat
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TanúsítványEACTÜVUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICS3 40
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.088 Kilogramm
Nettó súly7.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm