Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 32, 32 mm, Illesztővarratos
027H3029
Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 32, Kv érték [m³/h]: 17
027H3029
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 32.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | II |
| Kilépő csatlakozás típus | Illesztővarratos |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 32.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Material Description | ICS3E 32 32 DIN |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepváltozat | Különleges változat, ATEX |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Szervo működtetésűszelep |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktípus | ICS3E 32 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 6.648 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.474 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.68 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428301039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |