Pilotvezérelt szervoszelep
027H3022
Pilotvezérelt szervoszelep
027H3022
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Hegesztötokos |
| Bemeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 32.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | 1 működtetőmodul |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Housing material (EF001596) | Steel |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | II |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kézi működtetési opció | Kézzel nyitható orsó |
| Kilépő csatlakozás típus | Hegesztötokos |
| Kimeneti csatlakozó mérete [in] | 1 1/4 in |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 32.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső pilot nyomás csatlakozó | Hegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó) |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 17.000 m³/h |
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS1 32 1M SOC (32 SOC) |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 16.11 |
| Nyitási konfiguráció | Zárva (delta p=0 bar)PropOpen (arányos nyitás;delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Nyomásmérő csatlakozása | Belső menet vakdugóval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Szelep működtetése | Pilotvezérlésű |
| Szelepváltozat | Standard változat |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACTÜVUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Szervo működtetésűszelep |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICS1 32 |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| UL minősítés | Yes |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.564 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.192 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.68 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428236003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |