Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3 25-20, 28 mm, Forrasztás
027H2104
Belépő csatlakozás típus: Forrasztás, Normál csatlakozás: EN 1254-1, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 28, Kv érték [m³/h]: 8, Csatlakozás anyaga: Acél
027H2104
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztás |
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 28.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás anyaga | Acél |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | Háromfunkciós modulok |
| Felület borítása | Zn (TLP) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 248 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 120 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készüléktest anyaga | Acél |
| Kézi működtetési opció | Kézzel nyitható orsó |
| Kilépő csatlakozás típus | Forrasztás |
| Kimeneti csatlakozó mérete [mm] | 28.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső pilot nyomás csatlakozó | Hegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó) |
| Kv érték [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS3 25-20 28 SD |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 65.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 943 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 1254-1 |
| Nyitási konfiguráció | Zárva (delta p=0 bar)PropOpen (arányos nyitás;delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Nyomásmérő csatlakozása | Belső menet vakdugóval |
| Pilot csatlakozás konfigurációja | P: Párhuzamos csatlakozásSI-SII: Soros csatlakozás |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelep működtetése | Pilotvezérlésű |
| Szelepváltozat | Standard változat |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACUAUL |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Szervo működtetésűszelep |
| Terméknév | Pilotvezérelt szervoszelep |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICS3 25-20 |
| UL jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.458 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.005 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 8.68 Liter |
| EAN/UPC | 5702428236348 |