Danfoss logo
ICS1 25

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS1 25-10, 28 mm, Forrasztás

027H2036

Belépő csatlakozás típus: Forrasztás, Normál csatlakozás: ASME B 16.22, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 28, Kv érték [m³/h]: 3.5, Csatlakozás anyaga: Acél

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICS
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusForrasztás
Bemeneti csatlakozó mérete [in]1 1/8 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]28.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]4.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolat1 működtetőmodul
Felület borításaZn (TLP)
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Készüléktest anyagaAcél
Kézi működtetési opcióKézzel nyitható orsó
Kilépő csatlakozás típusForrasztás
Kimeneti csatlakozó mérete [in]1 1/8 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]28.0 mm
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső pilot nyomás csatlakozóHegesztős csőcsonk(P2 csatlakozó)
Kv érték [m³/h]3.500 m³/h
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICS 25-10-1 1-1/8" SA
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 16.22
Nyitási konfigurációZárva (delta p=0 bar)PropOpen (arányos nyitás;delta p=0,07-0,2 bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Nyomásmérő csatlakozásaBelső menet vakdugóval
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep működtetésePilotvezérlésű
SzelepváltozatStandard változat
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TanúsítványEACUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICS1 25-10
UL jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.714 Kilogramm
Nettó súly3.47 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség8.68 Liter
EAN/UPC5702428236881