Danfoss logo
Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 25-25, 20 mm, Illesztővarratos-product-details

Pilotvezérelt szervoszelep, ICS3E 25-25, 20 mm, Illesztővarratos

027H1064

Belépő csatlakozás típus: Illesztővarratos, Normál csatlakozás: EN 10220, Bemeneti csatlakozó mérete [mm]: 20, Kv érték [m³/h]: 11.5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Bemeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]20.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]13.340 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Felső burkolatHáromfunkciós modulok
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1270R170R290R600R600aRE170
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kilépő csatlakozás típusIllesztővarratos
Tulajdonság
Érték
Kimeneti csatlakozó mérete [in]3/4 in
Kimeneti csatlakozó mérete [mm]20.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS3E 25-25 20 DIN
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzelepváltozatKülönleges változat, ATEX
TanúsítványCEEACUA
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásSzervo működtetésűszelep
TerméknévPilotvezérelt szervoszelep
TerméktípusICS3E 25-25

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.43 Kilogramm
Nettó súly3.901 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428286671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm