Elektromos szabályozó szelep, KVS 15, Vörösréz
034G4253
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 45.5
034G4253
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány | Kétirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott kétirányú nyíl |
| Belépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
| Bemenet mérete [in] | 7/8 in |
| Bemenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. csatl. | M12 |
| Elektromos csatlakozás mérete | 4 tű |
| Elektromos csatlakozó male/female | Apa |
| Elemek tartalma | No |
| Ellenállás [kOhm] | 0.1 kOhm |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Fázisáram (csúcsérték) [mA] | 141 mA |
| Fázisáram (effektív, RMS) [mA] | 100 mA |
| Fázisinduktivitás [µH] | 85000 μH |
| Feszültség [V] DC [max.] | 13.8 V |
| Feszültség [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Folyadék csoport | 2 |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.] | 65 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.] | -40 °C |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.] | 150 °F |
| Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.] | -40 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Irány | Egyenes |
| Kategória | I |
| Kenőanyag-kompatibilitás | MOPOE |
| Kézi működtetési opció | AST-G szervizmeghajtó |
| Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem] | Nem |
| Kilépő csatlakozás típus | Forrasztós ODF |
| Kimenet mérete [in] | 7/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 22.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kompatibilis Danfoss-szabályozók | EKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Lépésmód | 2 fázis, teljes fokozat |
| Material Description | KVS 15 Electric reg valve |
| Max. engedélyezett működési ciklus [%] | 100 % RH |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W] | 1.3 W |
| Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W] | 5.5 W |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.5 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 660 psig |
| MaxOPD - reverz [bar] | 33 bar |
| MaxOPD - reverz [psi] | 478.6 psi |
| MaxOPD [bar] | 33.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Motor típusa | Bipoláris |
| Névleges teljesítmény kond. megjegyzés | Teljes löket nyitva, normál áramlás |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | tcond=77 °Ftevap=14 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | tcond=25 °Ctevap=-10 °C |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 3.78 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 0.94 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 5.15 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 1.31 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 4.58 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 1.07 TR |
| Összes lépés | 2625 (teljes lépések száma) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP dosszié terméknév | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Szervizelhető | Léptetőszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | EACLLC CDC TYSK |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.] | 17.0 s |
| Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.] | 8.5 s |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Elektromos szabályozó szelep |
| Terméktartozékok | Léptetőmotoros szeleptartozékai |
| Terméktípus | KVS 15 |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.075 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.911 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.43 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |