Danfoss logo
 Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Elektromos szabályozó szelep, KVS 1C, Bimetál: Acél/vörösréz

034G7860

Belépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Kilépő csatlakozás típus: Forrasztós ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeLézergravírozott egyirányú nyíl
ATEX értékesítési szövegII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Belépő csatlakozás típusForrasztós ODF
Bemenet mérete [in]5/8 in
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaBimetál: Acél/vörösréz
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.M12
Elektromos csatlakozás mérete4 tű
Elektromos csatlakozó male/femaleApa
Elemek tartalmaNo
Ellenállás [kOhm]0.0 kOhm
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Fázisáram (csúcsérték) [mA]800 mA
Fázisáram (effektív, RMS) [mA]600 mA
Fázisinduktivitás [µH]14000 μH
Folyadék csoport1
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [max.]100 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºC] [min.]-40 °C
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [max.]212 °F
Hűtőközeg hőmérséklete [ºF] [min.]-40 °F
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
IrányEgyenes
KategóriaArt. 4, par. 3
Kenőanyag-kompatibilitásMOPOE
Készüléktest anyagaRozsdamentes acél
Kézi működtetési opcióAST-G szervizmeghajtó
Kiegyenlítő csatlakozás[Igen/Nem]Igen
Kilépő csatlakozás típusForrasztós ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kimenet mérete [mm]16.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kompatibilis Danfoss-szabályozókEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Kv érték [m³/h]0.600 m³/h
Lépésmód2 fázis, teljes fokozatFél lépésenkéntMikrolépések (ajánlott)
MárkaColibri
Material DescriptionKVS 1C Electric reg valve
Max. engedélyezett működési ciklus [%]100 % RH
Max. teljes áramfelv. - vezérlőáram [W]7.2 W
Max. teljes áramfelv. - vezérlőfeszültség [W]7.2 W
Max. üzemi áram [A]0.80 A
Max. Üzemi nyomás [bar]50.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]725 psig
MaxOPD [bar]40.0 bar
MaxOPD [psi]580.0 psi
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Motor típusaBipoláris
Névleges teljesítmény kond. megjegyzésTeljes löket nyitva, normál áramlás
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Néző üvegNem
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Összes lépés600 (teljes lépések száma)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP dosszié terméknévKVS 1C-5C electric expansion valve
SzervizelhetőNem
TanúsítványATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [max.]6.0 s
Teljes utazási idő gyorsasága [s] [min.]3.0 s
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévElektromos szabályozó szelep
TerméktartozékokLéptetőmotoros szeleptartozékai
TerméktípusKVS 1C
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.411 Kilogramm
Nettó súly0.308 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.651 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162280973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm