Nyomásszabályozó szelep, OFV 20
2412+183
Csatlakozó mérete [mm]: 20, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0 - 0.52, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40
2412+183
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 20.00 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 20 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] [max.] | 0.600 gal/min |
| Cv érték [gal/min] [min.] | 0.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Sapka |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] [max.] | 0.520 m³/h |
| Kv érték [m³/h] [min.] | 0.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | OFV 20 D ANG OVER FLOW VALVE |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 40.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 580 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | EN 10220 |
| Nyomás intervallum [bar] Pe [max.] | 8.00 bar |
| Nyomás intervallum [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [max.] | 116.0 psig |
| Nyomás intervallum [psig] Pe [min.] | 2.0 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Press. regul. valve spare part |
| Színes festék | Szürke |
| Tanúsítvány | EACUA |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Túlfolyószelep |
| Terméknév | Nyomásszabályozó szelep |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | OFV 20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.468 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.05 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.04 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428189828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |