Danfoss logo
OFV-SS (Stainless steel)

Nyomásszabályozó szelep, OFV-SS 25

148G3195

Csatlakozó mérete [mm]: 25, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv érték [m³/h]: 0 - 1.5, Max. Üzemi nyomás [bar]: 52

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]25.00 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]1 in
Csatlakozó mérete [mm]25 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min] [max.]1.744 gal/min
Cv érték [gal/min] [min.]0.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
IránySarok
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékSapka
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h] [max.]1.500 m³/h
Kv érték [m³/h] [min.]0.000 m³/h
Material DescriptionOFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR
Material quality (EF001257)Other
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]52.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]754 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Nyomás intervallum [bar] Pe [max.]8.00 bar
Nyomás intervallum [bar] Pe [min.]2.00 bar
Nyomás intervallum [psig] Pe [max.]116.0 psig
Nyomás intervallum [psig] Pe [min.]2.0 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Surface protection (EF000139)Other
SzervizelhetőPress. regul. valve spare part
Színes festékSzürke
TanúsítványEACUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásTúlfolyószelep
TerméknévNyomásszabályozó szelep
TerméktartozékokNem
TerméktípusOFV-SS 25
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.376 Kilogramm
Nettó súly2 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.337 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428191340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm