Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 35

Kondenzátornyomás-szabályozó, KVR 35

034L0100

Bemenet mérete [mm]: 35, Kimenet mérete [mm]: 35, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1 3/8 in
Bemenet mérete [mm]35.00 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [psig]145.0 psig
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékSchrader szelep szervizcsatlakozója
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1 3/8 in
Kimenet mérete [mm]35.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-45 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-49 °F
Material DescriptionKVR 35 PRESS.RELIEF VALVE
Max. P-sáv [bar]5.0 bar
Max. P-sáv [psi]72.5 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Maximális tesztnyomás [bar]31.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]450.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Delta p forró gáz=6 psiDelta p folyadék=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Delta p forró gáz=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény R134a [kW]121.00 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]30.20 TR
Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [kW]30.60 kW
Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [TR]8.04 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]129.00 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]32.60 TR
Névleges teljesítmény R22, forró gáz [kW]34.90 kW
Névleges teljesítmény R22, forró gáz [TR]10.93 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]93.70 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]20.90 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507,forró gáz[T8.66 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]139.30 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]35.50 TR
Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [kW]37.70 kW
Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [TR]11.91 TR
Névleges teljesítmény.R404A/R507,forró gáz[k34.90 kW
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosszié terméknévKV
Szabályozási tartomány [bar] [max.]17.5 bar
Szabályozási tartomány [bar] [min.]5.0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]254.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]73.00 psig
SzervizelhetőKV szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévKondenzátornyomás-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusKVR 35
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.088 Kilogramm
Nettó súly0.95 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.747 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428411561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm