Kondenzátornyomás-szabályozó, KVR 15
034L0097
Bemenet mérete [mm]: 16, Kimenet mérete [mm]: 16, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28
034L0097
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Gravírozott egyirányú nyíl |
| Azonos termék | 034L1097 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
| Bemenet mérete [mm] | 16.00 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Gyári beállítás [psig] | 145.0 psig |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készülék | Schrader szelep szervizcsatlakozója |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
| Kimenet mérete [mm] | 16.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -45 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -49 °F |
| Material Description | KVR15 PRESS.REG |
| Max. P-sáv [bar] | 6.2 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 90.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 28.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 406 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 31.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 450.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Névleges teljesítmény kondíciói [IMP] | Delta p forró gáz=6 psiDelta p folyadék=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Névleges teljesítmény kondíciói [SI] | Delta p forró gáz=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 47.30 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 11.80 TR |
| Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [kW] | 11.50 kW |
| Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [TR] | 3.03 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 50.40 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 12.70 TR |
| Névleges teljesítmény R22, forró gáz [kW] | 13.20 kW |
| Névleges teljesítmény R22, forró gáz [TR] | 4.13 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 36.60 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507,forró gáz[T | 3.27 TR |
| Névleges teljesítmény R407C [kW] | 54.40 kW |
| Névleges teljesítmény R407C [TR] | 13.80 TR |
| Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [kW] | 14.30 kW |
| Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [TR] | 4.50 TR |
| Névleges teljesítmény.R404A/R507,forró gáz[k | 12.00 kW |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dosszié terméknév | KV |
| Szabályozási tartomány [bar] [max.] | 17.5 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] [min.] | 5.0 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 254.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| Szervizelhető | KV szelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Kondenzátornyomás-szabályozó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | KVR 15 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.392 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.355 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |