Danfoss logo
KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Kondenzátornyomás-szabályozó, KVR 12

034L0093

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1/2 in
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [psig]145.0 psig
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékSchrader szelep szervizcsatlakozója
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-45 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-49 °F
Material DescriptionKVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12
Max. P-sáv [bar]6.2 bar
Max. P-sáv [psi]90.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Maximális tesztnyomás [bar]31.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]450.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Névleges teljesítmény kondíciói [IMP]Delta p forró gáz=6 psiDelta p folyadék=3 psitcond=110 °Ftevap=40 °F
Névleges teljesítmény kondíciói [SI]Delta p forró gáz=0,4 barDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Névleges teljesítmény R134a [kW]47.30 kW
Tulajdonság
Érték
Névleges teljesítmény R134a [TR]11.80 TR
Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [kW]11.60 kW
Névleges teljesítmény R134a, forró gáz [TR]3.03 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]50.40 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]12.70 TR
Névleges teljesítmény R22, forró gáz [kW]13.20 kW
Névleges teljesítmény R22, forró gáz [TR]4.13 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]36.60 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]8.20 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507,forró gáz[T3.27 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]54.40 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]13.80 TR
Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [kW]14.30 kW
Névleges teljesítmény R407C, forró gáz [TR]4.50 TR
Névleges teljesítmény.R404A/R507,forró gáz[k12.00 kW
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosszié terméknévKV
Szabályozási tartomány [bar] [max.]17.5 bar
Szabályozási tartomány [bar] [min.]5.0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]254.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]73.00 psig
SzervizelhetőKV szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévKondenzátornyomás-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusKVR 12
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.394 Kilogramm
Nettó súly0.34 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.106 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428411622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm