Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Elpárolgásinyomás-szabályozó, KVP 28

034L1076

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kv érték [m³/h]: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Azonos termék034L0026
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]1 1/8 in
Csomagolási formátumIpari csomag
Cv érték [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [psig]29.0 psig
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékSchrader szelep szervizcsatlakozója
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]1 1/8 in
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-45 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-49 °F
Kv érték [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Max. P-sáv [bar]2.8 bar
Max. P-sáv [psi]40.6 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]18.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]260 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar]19.8 bar
Maximális tesztnyomás [psig]286.0 psig
Megjegyzés a Kv értékhezAT MAX P-BAND
Mennyiség csomagolási módonként7 pc
Névleges teljesítmény R134a [kW]6.10 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]1.90 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]8.60 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]2.80 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]7.70 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]2.40 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]7.90 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]2.60 TR
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosszié terméknévKV
Szabályozási tartomány [bar] [max.]5.5 bar
Szabályozási tartomány [bar] [min.]0.0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]80.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]0.00 psig
SzervizelhetőKV szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévElpárolgásinyomás-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusKVP 28
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.979 Kilogramm
Nettó súly0.895 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.213 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428410748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm