Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Elpárolgásinyomás-szabályozó, KVP 15

034L1052

Bemenet mérete [mm]: 16, Kimenet mérete [mm]: 16, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kv érték [m³/h]: 2.5, Max. Üzemi nyomás [bar]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in]5/8 in
Bemenet mérete [mm]16.00 mm
Csomagolási formátumIpari csomag
Cv érték [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Gyári beállítás [psig]46.4 psig
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékSchrader szelep szervizcsatlakozója
Kilépő csatlakozás típusFORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in]5/8 in
Kimenet mérete [mm]16.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-45 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-49 °F
Kv érték [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionKVP 15 Evaporator Pres. Reg. I/18
Max. P-sáv [bar]1.7 bar
Max. P-sáv [psi]24.6 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]18.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]260 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar]19.8 bar
Maximális tesztnyomás [psig]286.0 psig
Megjegyzés a Kv értékhezAT MAX P-BAND
Mennyiség csomagolási módonként18 pc
Névleges teljesítmény R134a [kW]4.80 kW
Névleges teljesítmény R134a [TR]1.36 TR
Névleges teljesítmény R22 [kW]7.60 kW
Névleges teljesítmény R22 [TR]2.14 TR
Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW]6.90 kW
Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR]2.02 TR
Névleges teljesítmény R407C [kW]8.40 kW
Névleges teljesítmény R407C [TR]2.31 TR
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosszié terméknévKV
Szabályozási tartomány [bar] [max.]5.5 bar
Szabályozási tartomány [bar] [min.]0.0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]80.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]0.00 psig
SzervizelhetőKV szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévElpárolgásinyomás-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusKVP 15
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.367 Kilogramm
Nettó súly0.322 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.669 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428410922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm