Elpárolgásinyomás-szabályozó, KVP 28
034L0026
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kv érték [m³/h]: 8, Max. Üzemi nyomás [bar]: 18
034L0026
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Gravírozott egyirányú nyíl |
| Azonos termék | 034L1076 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [in] | 1 1/8 in |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 9.250 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Gyári beállítás [psig] | 29.0 psig |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| Jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Készülék | Schrader szelep szervizcsatlakozója |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [in] | 1 1/8 in |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -45 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -49 °F |
| Kv érték [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Material Description | KVP 28 Evaporator Pres. Reg. M/7 |
| Max. P-sáv [bar] | 2.8 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 40.6 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 18.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 260 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [bar] | 19.8 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 286.0 psig |
| Megjegyzés a Kv értékhez | AT MAX P-BAND |
| Mennyiség csomagolási módonként | 7 pc |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 6.10 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 1.90 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 8.60 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 2.80 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 7.70 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 2.40 TR |
| Névleges teljesítmény R407C [kW] | 7.90 kW |
| Névleges teljesítmény R407C [TR] | 2.60 TR |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dosszié terméknév | KV |
| Szabályozási tartomány [bar] [max.] | 5.5 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] [min.] | 0.0 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 80.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| Szervizelhető | KV szelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Elpárolgásinyomás-szabályozó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | KVP 28 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.984 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.875 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.776 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411837 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |