Karternyomás-szabályzó, KVL 12
034L0048
Bemenet mérete [mm]: 12, Kimenet mérete [mm]: 12, Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kv érték [m³/h]: 3.2, Max. Üzemi nyomás [bar]: 18
034L0048
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Áramlási irány jelzője | Gravírozott egyirányú nyíl |
| Azonos termék | 034L1068 |
| Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Bemenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Cv érték [gal/min] | 3.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Gyári beállítás [psig] | 29.0 psig |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Jóváhagyói fájlnév | HŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0 |
| Kenőanyag-kompatibilitás | Olajmentes alkalmazások |
| Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
| Kimenet mérete [mm] | 12.00 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -60 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 266 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -76 °F |
| Kv érték [m³/h] | 3.200 m³/h |
| Material Description | KVL12 PRESS.REG |
| Max. P-sáv [bar] | 2.0 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 29.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 18.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 260 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [bar] | 19.8 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 286.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Névleges teljesítmény R134a [kW] | 5.30 kW |
| Névleges teljesítmény R134a [TR] | 0.80 TR |
| Névleges teljesítmény R22 [kW] | 7.10 kW |
| Névleges teljesítmény R22 [TR] | 1.20 TR |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [kW] | 6.30 kW |
| Névleges teljesítmény R404A/R507 [TR] | 1.00 TR |
| Névleges teljesítmény R407C [kW] | 6.50 kW |
| Névleges teljesítmény R407C [TR] | 1.10 TR |
| Olajmentes hűtőközegek | R1234ze(E)R513A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| SCIP dosszié terméknév | KV |
| Szabályozási tartomány [bar] [max.] | 6.0 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] [min.] | 0.2 bar |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 87.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 3.00 psig |
| Szervizelhető | KV szelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Karternyomás-szabályzó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | KVL 12 |
| UL által jóváhagyott hűtőközegek | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.366 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.312 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.18 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428411738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |