Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (flare), size 15

Tartálynyomás-szabályzó, KVD 12

034L0171

Bemenet mérete [mm]: 12, Kimenet mérete [mm]: 12, Belépő csatlakozás típus: Kúpos, Kilépő csatlakozás típus: Kúpos, Kv érték [m³/h]: 1.75, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Áramlási irány jelzőjeGravírozott egyirányú nyíl
Belépő csatlakozás típusKúpos
Bemenet mérete [in]1/2 in
Bemenet mérete [mm]12.00 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]2.020 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Gyári beállítás [psig]145.0 psig
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Jóváhagyói fájlnévHŰTŐKÖZEGSZELEP, 53R0
Kenőanyag-kompatibilitásOlajmentes alkalmazások
KészülékSchrader szelep szervizcsatlakozója
Kilépő csatlakozás típusKúpos
Kimenet mérete [in]1/2 in
Kimenet mérete [mm]12.00 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-45 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]266 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]-49 °F
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]1.750 m³/h
Material DescriptionKVD 12 RECEIVER-PRESS.REGULATOR
Max. Üzemi nyomás [bar]28.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]406 psig
Maximális tesztnyomás [bar]31.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]450.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Olajmentes hűtőközegekR1234ze(E)R513A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dosszié terméknévKV
Szabályozási tartomány [bar] [max.]20.0 bar
Szabályozási tartomány [bar] [min.]3.0 bar
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]290.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]44.00 psig
SzervizelhetőKV szelep pótalkatrészek
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTEACRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TerméknévTartálynyomás-szabályzó
TerméktartozékokNem
TerméktípusKVD 12
UL által jóváhagyott hűtőközegekR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.484 Kilogramm
Nettó súly0.425 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.18 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428411318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm