Nyomásszabályozó szelep, KDC 200 A 2
148G383604
Csatlakozó mérete [mm]: 200, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 757, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40
148G383604
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 200.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 8 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 200 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték teljesen nyitva [gal/min] | 878.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 150 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
| Hűtőközeg(ek) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Irány | Sarok |
| Kategória | II |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv teljesen nyitva [m3/h] | 757 m³/h |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 40.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 580 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Nyomáskülönbség [bar] | 2.000 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] | 29.000 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | CELLC CDC EURO-TYSK |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Multifunkciós kompresszorszelep |
| Terméknév | Nyomásszabályozó szelep |
| Terméktípus | KDC 200 A 2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 94.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 84.836 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 211.2 Liter |
| EAN/UPC | 5715162500651 |