Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Nyomásszabályozó szelep, KDC 200

148G3608

Csatlakozó mérete [mm]: 200, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 757, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]200.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]8 in
Csatlakozó mérete [mm]200 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték teljesen nyitva [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
IránySarok
KategóriaIII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv teljesen nyitva [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC-200-A-2
Max. Üzemi nyomás [bar]40.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]580 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Nyomáskülönbség [bar]2.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]29.000 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMultifunkciós kompresszorszelep
TerméknévNyomásszabályozó szelep
TerméktípusKDC 200

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg94.5 Kilogramm
Nettó súly93 Kilogramm
Folyadékmennyiség215.602 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428279543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm