Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Nyomásszabályozó szelep, KDC 200 D 0.5

148G3605

Csatlakozó mérete [mm]: 200, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 757, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]200.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]8 in
Csatlakozó mérete [mm]200 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték teljesen nyitva [gal/min]878.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
IránySarok
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv teljesen nyitva [m3/h]757 m³/h
Material DescriptionKDC-200-D-0,5
Tulajdonság
Érték
Material quality (EF001257)Other
Max. Üzemi nyomás [bar]40.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]580 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Nyomáskülönbség [bar]0.500 bar
Nyomáskülönbség [psi]7.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Surface protection (EF000139)Other
TanúsítványCEUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMultifunkciós kompresszorszelep
TerméknévNyomásszabályozó szelep
TerméktípusKDC 200 D 0.5
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg93 Kilogramm
Nettó súly92 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség211.2 Liter
EAN/UPC5702428279574