Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Nyomásszabályozó szelep, KDC 125 D 0.5

148G3597

Csatlakozó mérete [mm]: 125, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 333, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]125.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]5 in
Csatlakozó mérete [mm]125 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték teljesen nyitva [gal/min]386.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
IránySarok
KategóriaIII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv teljesen nyitva [m3/h]333 m³/h
Material DescriptionKDC-125-D-0,5
Max. Üzemi nyomás [bar]40.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]580 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 10220
Nyomáskülönbség [bar]0.500 bar
Nyomáskülönbség [psi]7.500 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMultifunkciós kompresszorszelep
TerméknévNyomásszabályozó szelep
TerméktípusKDC 125 D 0.5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg39 Kilogramm
Nettó súly38.999 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség102.6 Liter
EAN/UPC5702428279659