Nyomásszabályozó szelep, KDC 100
148G3595
Csatlakozó mérete [mm]: 100, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 203, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40
148G3595
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bemeneti csatlakozó mérete [mm] | 100.00 mm |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 4 in |
| Csatlakozó mérete [mm] | 100 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték teljesen nyitva [gal/min] | 235.00 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 302 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Irány | Sarok |
| Kategória | III |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv teljesen nyitva [m3/h] | 203 m³/h |
| Material Description | KDC-100-A-0.5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 40.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 580 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Nyomáskülönbség [bar] | 0.500 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] | 7.500 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tanúsítvány | CEUA |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Multifunkciós kompresszorszelep |
| Terméknév | Nyomásszabályozó szelep |
| Terméktípus | KDC 100 |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 18.86 Kilogramm |
| Nettó súly | 18.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 20.671 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428279673 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |