Danfoss logo
KDC - Multi-functional compressor valve

Nyomásszabályozó szelep, KDC 65 A 2

148G3588

Csatlakozó mérete [mm]: 65, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Kv teljesen nyitva [m3/h]: 78, Max. Üzemi nyomás [bar]: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Bemeneti csatlakozó mérete [mm]65.00 mm
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
Csatlakozó mérete [mm]65 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték teljesen nyitva [gal/min]90.00 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hűtőközeg(ek)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
IránySarok
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv teljesen nyitva [m3/h]78 m³/h
Material DescriptionKDC-065-A-2
Max. Üzemi nyomás [bar]40.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]580 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Nyomáskülönbség [bar]2.000 bar
Nyomáskülönbség [psi]29.000 psi
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCEUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMultifunkciós kompresszorszelep
TerméknévNyomásszabályozó szelep
TerméktípusKDC 65 A 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.682 Kilogramm
Nettó súly5.664 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.279 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428279741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm