Működtetőmodul, ICSX 40
027H4900
Működtetőmodul, Kv érték [m³/h]: 26, Használat termékhez: ICV 40, Tartozékok: Tömítés
027H4900
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 30.160 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 40 |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kv érték [m³/h] | 26.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICSX 40 Function module no equalization |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tartozékok | TömítésO-rings |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Működtetőmodul |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICSX 40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.46 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.002 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 3.549 Liter |
| EAN/UPC | 5702424614218 |