Felső burkolat / Fedél, ICS1 40
027H4172
Tartozékok: Csavarok, Használat termékhez: ICV 40, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
027H4172
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkatrészprogram neve | ICS |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Felső burkolat | 1 működtetőmodul |
| Használat termékhez | ICV 40 |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Márka | ICV Flexline |
| Material Description | ICS 40 Top cover 1 pilot |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | ICM / ICS / ICLX pótalkatrészek |
| Tartozékok | Csavarok |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Terméknév | Felső burkolat / Fedél |
| Terméktartozékok | ICM / ICS / ICLX tartozékok |
| Terméktípus | ICS1 40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.748 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.67 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.462 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237727 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |