Danfoss logo
ICS 25 function module

Működtetőmodul, ICSX 32

027H3900

Működtetőmodul, Kv érték [m³/h]: 17, Használat termékhez: ICV 32, Tartozékok: Tömítés

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICS
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]20.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 32
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kv érték [m³/h]17.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICSX 32 Function module no equalization
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TartozékokTömítésO-rings
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICSX 32

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.052 Kilogramm
Nettó súly0.82 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.667 Liter
EAN/UPC5702424614201