Danfoss logo
ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Visszacsapó szelep, ICC 50

027X0373

Termékleírás: Visszacsapó szelep, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 2 1/2 in, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 1/2 in
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
Material DescriptionICC 50 w/ 2-1/2” BW Eco-check valve
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TartozékokKarima
TermékcsoportRegionally specified kits
TermékleírásVisszacsapó szelep
TerméknévVisszacsapó szelep
TerméktípusICC 50
További információk0.3 bar/4.35 psi spring

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg15.52 Kilogramm
Nettó súly0.007 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.493 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424048112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm