Visszacsapó szelep, ICC 50
027X0372
Termékleírás: Visszacsapó szelep, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos
027X0372
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” BW Eco-check valve |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Karima |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Visszacsapó szelep |
| Terméknév | Visszacsapó szelep |
| Terméktípus | ICC 50 |
| További információk | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |