Visszacsapó szelep, ICC 32
027X0368
Termékleírás: Visszacsapó szelep, Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos
027X0368
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | Illesztővarratos |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1 1/4 in |
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
| Material Description | ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Karima |
| Termékcsoport | Regionally specified kits |
| Termékleírás | Visszacsapó szelep |
| Terméknév | Visszacsapó szelep |
| Terméktípus | ICC 32 |
| További információk | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 15.52 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 22.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048068 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |