ICD 50
027H5206
Terméktípus: ICD 50, Kv érték [m³/h]: 28.2, Cv érték [gal/min]: 32.9, Használat termékhez: ICV 50
027H5206
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 32.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 50 |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 28.200 m³/h |
| Material Description | ICD 50 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Damper and Check valve |
| Terméknév | Ecodamper |
| Terméktípus | ICD 50 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 16 Kilogramm |
| Nettó súly | 7.7 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 106.088 Liter |
| EAN/UPC | 5715162931028 |