Danfoss logo
Function module ICC 50_027H5202

Működtetőmodul, ICC 50

027H5202

Termékleírás: Működtetőmodul, Terméktípus: ICC 50, Kv érték [m³/h]: 40.4, Cv érték [gal/min]: 47.1, Használat termékhez: ICV 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]47.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 50
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]40.400 m³/h
Material DescriptionICC 50
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICC 50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.044 Kilogramm
Nettó súly2.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162143865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm