Danfoss logo
ICD 50 + ICC 50

ICD 50 + ICC 50

027H5201

Terméktípus: ICD 50 + ICC 50, Kv érték [m³/h]: 28.2, Cv érték [gal/min]: 32.9, Használat termékhez: ICV 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]32.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 50
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]28.200 m³/h
Material DescriptionICD 50 + ICC 50
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásDamper and Check valve
TerméknévEcodamper
TerméktípusICD 50 + ICC 50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20 Kilogramm
Nettó súly11.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség106.088 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162163887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm