Danfoss logo
ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Multifunkciós szeleptest, ICV 50, Illesztővarratos

027H5121

Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Csatlakozás anyaga: Acél, Max. Üzemi nyomás [bar]: 65, Hőmérsékleti tartomány [°C]: -60 - 120, Használat termékhez: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveICLXICMICS
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás anyagaAcél
Csatlakozás típusaIllesztővarratos
Csatlakozási méret [hüvelyk]2 in
Csatlakozó mérete [mm]50 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICLX 50ICM 50ICS 50
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-76 °F
Hűtőközeg(ek)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Készüléktest anyagaAcél
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
MárkaICV Flexline
Material DescriptionICV 50 50 ANSI Valve housing
Max. Üzemi nyomás [bar]65.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]943 psig
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásASME B 36.10M SCHEDULE 40
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szelep működtetéseMűködtetőmodul
SzervizelhetőICM / ICS / ICLX pótalkatrészek
TanúsítványEAC
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TermékcsoportTöbbfunkciós szelepek
TermékleírásMultifunkciós szeleptest
TerméknévMultifunkciós szeleptest
TerméktartozékokICM / ICS / ICLX tartozékok
TerméktípusICV 50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.344 Kilogramm
Nettó súly4.764 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428242691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm