Danfoss logo
Function module, ICC 50 027H5017

Működtetőmodul, ICC 50

027H5017

Termékleírás: Működtetőmodul, Terméktípus: ICC 50, Kv érték [m³/h]: 40, Cv érték [gal/min]: 46, Használat termékhez: ICV 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
Cv érték [gal/min]46.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezICV 50
Hűtőközeg(ek)R717
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kv érték [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionICC 50 Repair kit
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportNyom.-/hőm.-szabályozó szelepek
TermékleírásMűködtetőmodul
TerméknévMűködtetőmodul
TerméktípusICC 50

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.077 Kilogramm
Nettó súly0.9 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség3.335 Liter
EAN/UPC5715162143858