Működtetőmodul, ICC 32
027H3202
Termékleírás: Működtetőmodul, Terméktípus: ICC 32, Kv érték [m³/h]: 16.6, Cv érték [gal/min]: 19.3, Használat termékhez: ICV 32
027H3202
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 19.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | ICV 32 |
| Hűtőközeg(ek) | R717 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 16.600 m³/h |
| Material Description | ICC 32 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Nyom.-/hőm.-szabályozó szelepek |
| Termékleírás | Működtetőmodul |
| Terméknév | Működtetőmodul |
| Terméktípus | ICC 32 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.794 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.68 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |